- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 9000
Série 9000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Valve (Tous les types)
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Facteur Cv) :
P à A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
A/B à EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56) - Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) 0.5 MPa sans indicateur lumineux/
protection de circuit: 62 maxi. - Temp. ambiante/fluide : 50°C maximum
EX510 Gateway System, Ported et base du corps Montés Collecteurs
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Vannes à corps et à collecteur à corps
- Peut être utilisé avec le système de transmission série EX510
- Raccords instantanés disponibles
- Fils: Rc, NPT, NPTF, G
- 8 stations maximum disponibles en standard LI> UL>
Embase à montage en ligne
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase associable montée en ligne pour distributeur SY9000
- Câblage individuel ou câble plat
- Orifices internes et externes communs
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
Embase montée sur embase
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Montage sur embase associable pour distributeur SY9000
- Câblage individuel ou câble plat
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 8 orifices disponibles