- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 9000
- Embase montée sur embase
Embase montée sur embase
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

SS5Y9-43 *, série 9000, Stacking Manifold, rail DIN, monté sur la base
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Collecteur monté sur la base
- Empilage avec câblage individuel
- Common SUP, Common EXH
- 2 à 20 stations LI> UL>