- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- SY Accessoires
SY Accessoires
pièces et composants de rechange pour SY3000 ~ 9000 Électrovannes. P>
SY3000 / 5000/7000, Fin bloc Assemblée, D Side (SY7000 D Side & U Side)
Fin Assemblage de Bloc (côté D) pour collecteur de cassette de la série SY3000 / 5000/7000. Ne pas utiliser avec NOUVEAU SY. P>
- Assemblage du bloc d'extrémité (côté D) pour le collecteur de cassette SY.
- Montage sur rail DIN
- SY7000 côté D et bloc latéral U. li> ul>
SY3000 / 5000, Fin bloc Assemblée, U Side
Fin Assemblage de Bloc (côté U) pour les collecteurs de cassette de la série SY 3000/5000. Ne pas utiliser avec NOUVEAU SY. P>
- Assemblage du bloc d'extrémité (côté U) pour le collecteur de cassette SY.
- Montage sur rail DIN li> ul>
SY3000 / 5000 / 7000/9000, Sous-plaque de base de montage
Sous-plaque pour électrovannes série SY monté sur un socle. P>
- Sous-plaque pour électrovannes de série SY montées sur la base.
- Types de filetage: Rc, G, NPT, NPTF li> ul>
SY3000 / 5000/7000, Power Plug Connecteur
Ensemble de connecteur électrique pour la série SY3000 / 5000/7000 p>
- Pour la série SY3000 / 5000/7000
- Options AC et DC li> ul>