- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 7000
Série 7000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Valve (Tous les types)
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : (pilotage interne) 0.1 - 0.7 MPa
(pilotage externe) -100 kPa à 0.7 MPa
(pilotage externe, pression de pilotage) 0.25 - 0.7 MPa - Surface équivalente mm 2 (Cv) : montage en ligne 15.66 (0.87);
montage sur embase 21.6 (1.2) - Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (0.5 MPa) sans indicateur lumineux et
protection de circuit: 50 ms maxi. - Température ambiante et du fluide : 50°C
Système de passerelle EX510
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Vannes à corps et à collecteur à corps
- Peut être utilisé avec le système de transmission série EX510
- Raccords instantanés disponibles
- Fils: Rc, NPT, NPTF, G
- 8 stations maximum disponibles en standard LI> UL>
Embase à câblage individuel
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase unitaire pour distributeurs montés en ligne SY7000
- Distributeurs raccordés individuellement
- Orifices P, EA et EB communs
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- 9 orifices disponibles
Embase à cassette
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase associable pour distributeur monté en ligne SY7000
- Alimentation et échappement communs
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Les distributeurs sont montées sur des embases séparées afin de permettre d'ajouter ou de retirer facilement des stations
- Montage sur rail DIN
Embase à câble plat
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase unitaire pour distributeurs montés en ligne SY7000
- Distributeurs raccordés à un connecteur plat de 26 broches
- Orifices P, EA et EB communs
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- 9 orifices disponibles