- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 7000
- Système de passerelle EX510
Système de passerelle EX510
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

SS5Y7-20SA, Séries 7000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Barette de raccordement
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY7000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510
- Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations
- Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G
- Raccords instantanés

SS5Y7-42SA, Séries 7000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Raccordement sur embase
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY7000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510
- Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations
- Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G
- Raccords instantanés