- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 5000
Série 5000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Valve (Tous les types)
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : (pilotage interne) 0.1 - 0.7 MPa
(pilotage externe) -100 kPa à 0.7 MPa
(pilotage externe, pression de pilotage) 0.25 - 0.7 MPa - Surface équivalente mm 2 (Cv) : montage en ligne 10.6 (0.59);
montage sur embase 12.6 (0.7) - Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (0.5 MPa) sans indicateur lumineux et
protection de circuit: 32 ms maxi. - Température ambiante et du fluide : 50°C
Système de passerelle EX510
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY5000 collecteurs portés et collés
- Peut être utilisé avec le système de transmission série EX510
- Raccords instantanés disponibles
- Fils: Rc, NPT, NPTF, G
- 8 stations maximum disponibles en standard LI> UL>
Embase à câblage individuel
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase unitaire pour distributeurs montés en ligne SY5000
- Distributeurs raccordés individuellement
- Orifices P, EA et EB communs
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- 15 orifices disponibles
Embase à cassette
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase associable à cassette pour distributeur en ligne SY5000
- Alimentation et échappement communs
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Distributeurs montés sur des embases séparées afin de permettre l'ajout de stations
- Montage sur rail DIN
- Distributeurs raccordés individuellement
Embase de type associable
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase associable pour distributeur SY5000
- Montage sur rail DIN pour faciliter l'installation
- Distributeurs séparés de l'embase pour faciliter l'entretien
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Raccords instantanés
Embase à câble plat
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase unitaire pour distributeurs montés sur embase SY5000
- Distributeurs raccordés à un connecteur plat de 26 broches
- Orifices P, EA et EB communs
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- 15 orifices disponibles