- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 5000
- Système de passerelle EX510
Système de passerelle EX510
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

SS5Y5-20SA, Séries 5000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Barette de raccordement
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY5000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510
- Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations
- Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G

SS5Y5-42SA, Séries 5000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Raccordement sur embase
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY5000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510
- Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations
- Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G
- Raccords instantanés

SS5Y5-45S6A, Raccordement sur embase, Embase associable, Câblage en série EX510
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY5000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510, Embase associable
- Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations
- Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G
- Raccords instantanés

SS5Y5-45S6B, Base monté sur le collecteur, empilable, Plug-in, le système de transmission série
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Collecteur monté sur la base série SY5000, système de passerelle EX510
- Sortie de l'unité SI: NPN (+ COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations maximum en standard
- P, R ports de port: Rc, NPT, NPTF ou G
- Raccords instantanés
- Option: conforme CE LI> UL>