- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 5000
- Système de passerelle EX510
- SS5Y5-20SA, Séries 5000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Barette de raccordement
SS5Y5-20SA, Séries 5000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Barette de raccordement
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- SY5000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510
- Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations
- Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G