SS5Y5-45S6B, Base monté sur le collecteur, empilable, Plug-in, le système de transmission série

La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

  • Collecteur monté sur la base série SY5000, système de passerelle EX510
  • Sortie de l'unité SI: NPN (+ COM) ou PNP (-COM)
  • 16 stations maximum en standard
  • P, R ports de port: Rc, NPT, NPTF ou G
  • Raccords instantanés
  • Option: conforme CE
SS5Y5-45S6B, Base monté sur le collecteur, empilable, Plug-in, le système de transmission série
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Unité bus de terrain Configuration Status
Position de montage de l'unité bus de terrain Configuration Status
Stations Configuration Status
Caractéristiques du bloc d'alim./échap. Configuration Status
Spécifications pilotes Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Conforme CE Configuration Status