S0700
S0700 série est une soupape à solénoïde 5 de port qui offre une conception compacte (largeur de 7.4mm) d'une capacité d'écoulement élevée. & Nbsp; Il convient de conduire cylindres jusqu'à & nbsp; 32 diamètre ou en tant que pilote pour d'autres vannes. & Nbsp; S0700 est disponible monté base ou porté du corps. & Nbsp; interface de bus de terrain disponibles comprennent, bloc de jonction, un fil de plomb, et des connecteurs circulaires .
Vannes (Tous les types)
valve S0700 est disponible en tant que base montée pour le montage du collecteur ou en tant que corps porté. P>
- Compact, électrovanne 5 ports li>
- Types de fils de plug-in et de prise li>
- Boîtier IP40 li>
- Pilote externe optionnel li>
ul>
& nbsp; p>
collecteurs
Options d'admission pour la série S0700. Interface de bus de terrain et disponibles incluent la connectivité Ethernet, des connecteurs D-sub, câble plat, un système de câblage PC compatible, câble plat, bloc de jonction, un fil de plomb, et des connecteurs circulaires. P>
- Une large gamme de collecteurs disponibles pour répondre à une variété d'exigences d'applications li>
- Jusqu'à 20 stations, selon le collecteur sélectionné li>
- Pas de collecteur de 8,5 ou 7,5 mm sur les types de câbles enfichables li> ul>