- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
collecteurs
Options d'admission pour la série S0700. Interface de bus de terrain et disponibles incluent la connectivité Ethernet, des connecteurs D-sub, câble plat, un système de câblage PC compatible, câble plat, bloc de jonction, un fil de plomb, et des connecteurs circulaires. P>

Base de Slim Bar Compact
base de barre compacte Slim pour la série S0700. Il a 45% plus petite empreinte par rapport à la base d'empilage Plug-in. Connexions disponibles:. EX180, système de transmission série EX510, D-sub et câble ruban plat p>
- Hauteur réduite de 20 mm par rapport à la base d'empilement li>
- Empreinte d'installation réduite par rapport à la base d'empilage li> ul>

Base d'empilage enfichable
Plug-in d'empilage de montage de base pour la série S0700. Connexions disponibles:. EX600, EX500, EX260, système de transmission série EX250, D-sub, ruban plat, bornier, plomb fil et connecteur circulaire p>
- Options de connectivité multiples li> ul>

Type de fiche plomb
S0700 bouchon de plomb embase pour le câblage individuel. Collecteur disponible avec le corps porté valve montés valve et la base. P>
- Connecteur individuel li> ul>