- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
- Base d'empilage enfichable
Base d'empilage enfichable
Plug-in d'empilage de montage de base pour la série S0700. Connexions disponibles:. EX600, EX500, EX260, système de transmission série EX250, D-sub, ruban plat, bornier, plomb fil et connecteur circulaire p>
SS0750 Plug-in Stacking Manifold, EX500 série Décentralisée, Kit S
S0700 collecteur Plug-in avec le type de passerelle EX500 système de série. EX500 système permet de connecter jusqu'à huit collecteurs ainsi que des unités d'entrée. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™ span>, PROFINET ® span>, DeviceNet ™ span> et PROFIBUS-DP . ® span> p>
SS0750 Plug-in Kit de collecteur Empilement de base pour EX260 Type Intégré (pour la sortie)
SS0750 collecteur Plug-in avec un système de transmission série EX260. série EX260 est une interface efficace compacte et économique pour relier les collecteurs de vanne à Ethernet et réseau de bus de terrain. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™, EtherCAT span> ®, PROFINET span> ®, DeviceNet span> ™, PROFIBUS-DP span> ® et CC-Link span> p>
SS0750 dans le collecteur pour la série EX600 intégrée (I / O) du système de transmission série (bus de terrain)
SS0750 collecteur Plug-in avec un système de transmission série EX600. EX600 système permet une construction modulaire avec un maximum de 9 unités d'entrées / sorties numériques et analogiques. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™, EtherCAT span> ®, PROFINET span> ®, DeviceNet span> ™, PROFIBUS-DP span> ® et CC-Link span> p>
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Système interface bus de terrain(E/S) de type intégré EX250, S Kit
SS0750 Plug-in collecteur avec une unité de transmission série EX250. EX250 permet de connecter jusqu'à 32 solénoïdes avec 32 entrées par nœud. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™, DeviceNet span> ™, PROFIBUS-DP span> ®, CANopen et AS-I. span> p>
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Connecteur sub D, F Kit
SS0750 collecteur Plug-in avec 25 broches connecteur D-sub. P>
- Connecteur sub D, F kit
- 25 broches
- Longueur du câble : 1.5m, 3m, 5m
- 2 à 24 Stations
- Avec raccords instantanés
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Câble plat, P Kit
SS0750 collecteur enfichable avec un connecteur de câble à ruban plat. P>
- Câble plat, P kit
- Norme MIL
- 26 broches, 20 broches
- Longueur du câble: 1.5m, 3m, 5m
- 2 à 24 Stations
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Câble plat compatible avec système de câblage PC, 20 broches, J Kit
SS0750 collecteur enfichable avec ruban plat compatible avec le câblage du PC. P>
- Câble plat, J kit
- Norme MIL
- 20 broches
- compatible avec système de câblage PC
- 2 à 16 Stations
- Avec raccords instantanés
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Bornier, T Kit
SS0750 collecteur enfichable avec bornier. P>
- Bornier, T kit
- 2 à 24 Stations
- Avec raccords instantanés
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Câble + connecteur rond, L Kit
SS0750 collecteur enfichable avec câble. P>
- Câble + connecteur rond Kit L
- connexion directe
- Longueur de câble: 0.6m, 1.5m, 3.0m
- 2 à 12 Stations
- Avec raccords instantanés
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Connecteur circulaire, M Kit
SS0750 collecteur enfichable avec un connecteur circulaire 26 broches. P>
- connexion embrochable, Connecteur circulaire M kit
- 26 broches
- Longueur de câble: sans câble, 1.5m, 3.0m, 5.0m
- 2 à 24 Stations