- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
- Base d'empilage enfichable
- SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Système interface bus de terrain(E/S) de type intégré EX250, S Kit
SS0750 Embase associable à connexion embrochable, Système interface bus de terrain(E/S) de type intégré EX250, S Kit
SS0750 Plug-in collecteur avec une unité de transmission série EX250. EX250 permet de connecter jusqu'à 32 solénoïdes avec 32 entrées par nœud. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™, DeviceNet span> ™, PROFIBUS-DP span> ®, CANopen et AS-I. span> p>
- Embase associable à connexion embrochable, bus de terrain Kit S
- Système interface bus de terrain(E/S) de type intégré EX250
- DeviceNet, PROFIBUS-DP, CC-Link, CANopen, ControlNet, EtherNet/IP™ ou AS-i
- 2-24 stations