- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
- Base d'empilage enfichable
- SS0750 Plug-in Stacking Manifold, EX500 série Décentralisée, Kit S
SS0750 Plug-in Stacking Manifold, EX500 série Décentralisée, Kit S
S0700 collecteur Plug-in avec le type de passerelle EX500 système de série. EX500 système permet de connecter jusqu'à huit collecteurs ainsi que des unités d'entrée. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™ span>, PROFINET ® span>, DeviceNet ™ span> et PROFIBUS-DP . ® span> p>
- Embase associable à connexion embrochable, bus de terrain Kit S
- Système interface bus de terrain à passerelle EX500
- DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™
- 2-24 stations