- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
- Base d'empilage enfichable
- SS0750 dans le collecteur pour la série EX600 intégrée (I / O) du système de transmission série (bus de terrain)
SS0750 dans le collecteur pour la série EX600 intégrée (I / O) du système de transmission série (bus de terrain)
SS0750 collecteur Plug-in avec un système de transmission série EX600. EX600 système permet une construction modulaire avec un maximum de 9 unités d'entrées / sorties numériques et analogiques. Protocole disponibles incluent EtherNet / IP ™, EtherCAT span> ®, PROFINET span> ®, DeviceNet span> ™, PROFIBUS-DP span> ® et CC-Link span> p>
- Le système EX600 permet une construction modulaire avec entrée / sortie analogique et numérique li>
- Protocole disponible: EtherNet / IP ™, EtherCAT ® span>, PROFINET ® span>, DeviceNet ™, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link, li>
- Jusqu'à 16 stations disponibles en standard li> ul>