- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
- Base de Slim Bar Compact
Base de Slim Bar Compact
base de barre compacte Slim pour la série S0700. Il a 45% plus petite empreinte par rapport à la base d'empilage Plug-in. Connexions disponibles:. EX180, système de transmission série EX510, D-sub et câble ruban plat p>
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, système de transmission série EX180 (pour la sortie)
SS0751 Slim collecteur de base de barre compact avec l'unité de transmission série EX180. série EX180 est un module de communication série apte à commander 32 bobines. Disponible avec CC-Link et DeviceNet . ™ span> p>
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base compacte, EX510 passerelle de type système de transmission série
SS0751 Slim collecteur de base bar compact avec système de transmission passerelle série EX510. EX510 peut connecter jusqu'à 64 sorties et 64 entrées. Protocole disponibles comprennent CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS ® span> p>.
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, D-Sub, F Kit
SS0751 Slim collecteur de base de la barre compacte avec 25 broches connecteur D-sub. P>
- Connecteur D-sub, 25 broches, conforme à la norme MIL li>
- Longueur du câble: 1,5 m, 3 m, 5 m li>
- 12 stations disponibles en standard li> ul>
SS0751 Slim Compact Plug-in Manifold Bar base, câble ruban plat, Kit P
SS0751 Slim collecteur de base de la barre compacte avec un connecteur de câble à ruban plat. P>
- Câble plat plat, 26 ou 20 broches, conforme à la norme MIL li>
- Longueur du câble: 1,5 m, 3 m, 5 m li>
- 12 stations disponibles en standard li> ul>
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, système de câblage PC compatible câble plat, J Kit
SS0751 Slim collecteur de base bar compact avec câble plat compatible avec le système de câblage PC. P>
- Système de câblage PC, câble plat, 20 broches, conforme à la norme MIL li>
- 8 stations disponibles en standard li> ul>