SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, système de transmission série EX180 (pour la sortie)

SS0751 Slim collecteur de base de barre compact avec l'unité de transmission série EX180. série EX180 est un module de communication série apte à commander 32 bobines. Disponible avec CC-Link et DeviceNet . ™

  • CC-Link (32 solénoïdes) et DeviceNet ™ (32, 16 solénoïdes)
  • Fixation / retrait facile de l'EX180 et câblage par le connecteur
  • Puissance de vanne séparée et communication assurant la sécurité pendant la maintenance
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, système de transmission série EX180 (pour la sortie)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Raccordement du vérin Configuration Status
Orifices P, R Configuration Status
Kit Configuration Status
connecteur de co mmunication Configuration Status
COM du bus de terrain Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status