SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, D-Sub, F Kit

SS0751 Slim collecteur de base de la barre compacte avec 25 broches connecteur D-sub.

  • Connecteur D-sub, 25 broches, conforme à la norme MIL
  • Longueur du câble: 1,5 m, 3 m, 5 m
  • 12 stations disponibles en standard
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base Compact, D-Sub, F Kit
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Raccordement du vérin Configuration Status
Orifices P, R Configuration Status
Kit Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status