- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- S0700
- collecteurs
- Base de Slim Bar Compact
- SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base compacte, EX510 passerelle de type système de transmission série
SS0751 Slim Plug-in Manifold Bar base compacte, EX510 passerelle de type système de transmission série
SS0751 Slim collecteur de base bar compact avec système de transmission passerelle série EX510. EX510 peut connecter jusqu'à 64 sorties et 64 entrées. Protocole disponibles comprennent CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS ® span> p>.
- EX510 Avec passerelle pour bus de terrain
- Max. 16 stations