SS0751 Slim Compact Plug-in Manifold Bar base, câble ruban plat, Kit P

SS0751 Slim collecteur de base de la barre compacte avec un connecteur de câble à ruban plat.

  • Câble plat plat, 26 ou 20 broches, conforme à la norme MIL
  • Longueur du câble: 1,5 m, 3 m, 5 m
  • 12 stations disponibles en standard
SS0751 Slim Compact Plug-in Manifold Bar base, câble ruban plat, Kit P
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Raccordement du vérin Configuration Status
Orifices P, R Configuration Status
Kit Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status