VFS
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
Série 1000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFS1000, distributeurs et embases
- 5/2 à pilote/tiroir inox
- Montage en ligne
- Orifices : 1/8
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
Série 2000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFS2000, distributeurs et embases
- 5/2 à pilote/tiroir inox
- Montage en ligne et montage sur embase
- Orifices : 1/8, 1/4
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
Série 3000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFS3000, distributeurs et embases
- 5/2 à pilote/tiroir inox
- Montage en ligne et sur embase
- Orifices : 1/4, 3/8
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
Série 4000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFS4000, distributeur et embase
- Connexion embrochable et non embrochable
- Compact et grande capacité de débit
- Faible consommation électrique
- Taraudage : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Nombreux modèles disponibles
Série 5000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFS5000, distributeur et embase
- Connexion embrochable et non embrochable
- Compact et grande capacité de débit
- Faible consommation électrique
- Taraudage : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Nombreux modèles disponibles
Série 6000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Disponible en configuration simple ou double solénoïde li>
- Plug-in & amp; plug-in de type non li>
- Caractéristiques du débit: CV: 6,8 li>
- Faible consommation d'énergie: 1,8 W DC / AC 2,3 VA li> ul>