- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFS
- Série 5000
Série 5000
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
Vannes (Tous les types)
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Compact tout en offrant une grande capacité de débit 3/4 : 103,6mm²
- Faible consommation électrique/1.8Wcc/li>
- Entretien facile
- Commande manuelle standard ou directe
- Raccordement latéral ou inférieur
collecteurs
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Unité de changeur automatique d'outils pour robots
- Le câblage et la tuyauterie sont regroupés dans le corps de la pince pneumatique (côté robot)
- Améliore le contact électrique lors des changements d'outils, réduit les fuites d'air dues à des raccords de tuyauterie défectueux
- Différentes pièces peuvent être manipulées par un seul robot, productivité accrue grâce à la réduction du remplacement des accessoires et du travail de positionnement
- Longueur totale: réduite de 82% de plus
- Poids: réduit de 69% ou plus (485g & rarr; 150g)