VFN
VFN2120N-X36 est une électrovanne hygiénique avec interface standard NAMUR. La vanne corps en résine PPS fournit une excellente température élevée et chimique / résistance à la corrosion pour une utilisation dans les applications avec nettoyage (IP67). Les connexions électriques sont utilisés M12 5-broches pour le scellement étanche à l'eau. Avec la consommation d'énergie de seulement 0.5W, il est le plus efficace valve d'énergie avec interface NAMUR sur le marché. Il peut également être utilisé avec le système de bus AS-i. VFN2120-X36 est disponible pour 24 VDC ou 110 VAC opération.
VFN2120N, 5 Port Electrovanne NAMUR Interface, X36
VFN2120N-X36 est une électrovanne hygiénique avec interface standard NAMUR. La vanne corps en résine PPS fournit une excellente température élevée et chimique / résistance à la corrosion pour une utilisation dans les applications avec nettoyage (IP67). Les connexions électriques sont utilisés M12 5-broches pour le scellement étanche à l'eau. Avec la consommation d'énergie de seulement 0.5W, il est le plus efficace valve d'énergie avec interface NAMUR sur le marché. Il peut également être utilisé avec le système de bus AS-i. VFN2120-X36 est disponible pour 24 VDC ou 110 VAC opération.- Disponible en 4 options pour accueillir les différents ports de pression
- Faible consommation d'énergie de 0,5 W
- 12mm connecteur en acier inoxydable pour le scellement étanche à l'eau
- Orifice: 1/4 LI> UL >
VFN2*20N, Électrodistributeur 5/2 à plan de pose NAMUR
Ceci est la version standard non hygiénique de la VFN2000N. P>
- Installation directe possible sur l'actionneur industriel conforme à NAMUR
- Option de l'électrodistributeur : Monostable ou bistable
- Taille de raccordement: NPT 1/4, G 1/4
- Variation de tension admissible : -15 à +10 % de la tension nominale
- De nombreuses options de connexion électrique : Fil noyé, avec connecteur pour fil noyé, boîtier de connexion, connecteur DIN.