- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFN
- VFN2*20N, Électrodistributeur 5/2 à plan de pose NAMUR
VFN2*20N, Électrodistributeur 5/2 à plan de pose NAMUR
Ceci est la version standard non hygiénique de la VFN2000N. P>
- Installation directe possible sur l'actionneur industriel conforme à NAMUR
- Option de l'électrodistributeur : Monostable ou bistable
- Taille de raccordement: NPT 1/4, G 1/4
- Variation de tension admissible : -15 à +10 % de la tension nominale
- De nombreuses options de connexion électrique : Fil noyé, avec connecteur pour fil noyé, boîtier de connexion, connecteur DIN.