- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFN
- VFN2120N, 5 Port Electrovanne NAMUR Interface, X36
VFN2120N, 5 Port Electrovanne NAMUR Interface, X36
VFN2120N-X36 est une électrovanne hygiénique avec interface standard NAMUR. La vanne corps en résine PPS fournit une excellente température élevée et chimique / résistance à la corrosion pour une utilisation dans les applications avec nettoyage (IP67). Les connexions électriques sont utilisés M12 5-broches pour le scellement étanche à l'eau. Avec la consommation d'énergie de seulement 0.5W, il est le plus efficace valve d'énergie avec interface NAMUR sur le marché. Il peut également être utilisé avec le système de bus AS-i. VFN2120-X36 est disponible pour 24 VDC ou 110 VAC opération.
- Disponible en 4 options pour accueillir les différents ports de pression
- Faible consommation d'énergie de 0,5 W
- 12mm connecteur en acier inoxydable pour le scellement étanche à l'eau
- Orifice: 1/4 LI> UL >