- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
VQC 1000/2000
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
Série 1000
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Cv : 0.25
- Compact et grande capacité de débit
- Temps de réponse remarquable et longue durée de vie
- Le sens de l'entrée du connecteur peut être modifié
en appuyant simplement sur le bouton de déverrouillage manuel - Les kits d'embase "S", "T" et "M" sont conformes à la protection IP67
contre la poussière et l'humidité
Série 2000
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Cv : 0.80
- Compact et grande capacité de débit
- Temps de réponse remarquable et longue durée de vie
- Le sens de l'entrée du connecteur peut être modifié
en appuyant simplement sur le bouton de déverrouillage manuel - Les kits d'embase "S" et "T" sont conformes à la protection IP67
contre la poussière et l'humidité