- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
- Série 1000
Série 1000
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.

Vannes (Tous les types)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Normalement ouvert ou normalement fermé
- Compact et grande capacité de débit
- Tiroir inox disponible avec
fonction haute tension - Joint élastique disponible avec les
distributeurs double 3/2

Base de montage Plug-in
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Quatre options de câblage standard pour faciliter le
câblage et l'entretien - Pour distributeur embrochable monté sur embase VQC1000
- Les connecteurs à broches multiples permettent une grande flexibilité lors de
l'ajout ou de la modification de la configuration d'embase - Raccords instantanés remplaçables
- 24 stations maximum disponibles en standard