- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
VV5QC11-F, de la série 1000, Base monté sur le collecteur, Plug-in, D-sub Connecteur
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQC1000
- Conforme à IP40
- Le connecteur sub-D réduit le travail en minimisant
le câblage et en permettant un gain de place - Connecteur sub-D à 25 broches conforme aux normes MIL
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VV5QC11-L, série 1000, Base de montée du collecteur, plug-in, l'entrée électrique Kit de câble
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Collecteur enfichable pour montage sur socle pour vanne VQC1000
- Le boîtier de protection est conforme à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Maximum 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN optionnel LI> UL>
P>
VV5QC11-M, Série 1000, Base de montée du collecteur, plug-in, multiple Kit de connecteur
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Embase montée sur embase pour vanne VQC1000
- Protection conforme à la protection IP67
contre la poussière et l'humidité - 12 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VV5QC11-P, Série 1000, Base de montée du collecteur, enfichable, câble ruban plat
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC1000
- Conforme à IP40
- Connecteurs à câble plat (26 broches et 20 broches)
conforme aux normes MIL - Le raccordement latéral ou sur le haut du connecteur peut être librement modifié
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VV5QC11-S, série 1000, Base Mounted Manifold, Plug-in, Décentralisée Câblage Unité SI (EX500)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable de type EX500 pour vanne VQC1000
- Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
poussière et l'humidité - Système de bus de terrain à passerelle
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VV5QC11-S, 1000 Series, base montée dans le collecteur, Plug-in, I / O Unité de transmission série (EX250)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable de type EX250 pour vanne VQC1000
- Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
poussière et l'humidité - Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
réduit le câblage et permet un gain de temps - 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VV5QC11-SDV, Base de collecteur (pour EX126)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 8 stations maximum en standard
- Correspond à CC-Link Ver.1.10
VV5QC11-SD6, 1000 Series, Base de montage sur le collecteur, Plug-in, Transmission en série, bus de terrain Système (EX600)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Collecteur enfichable de type EX600 à montage sur socle pour vannes VQC1000
- Le boîtier de protection est conforme à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet / IP, EtherCAT et CC-Link
- Maximum 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN optionnel LI> UL>
P>
VV5QC11-S, 1000 Series, base montée dans le collecteur, Plug-in, de type intégré pour la sortie (pour EX260)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable de type EX260 pour vanne VQC1000
- Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
poussière et l'humidité - Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
réduit le câblage et permet un gain de temps - 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VV5QC11-T, série 1000, Base de montée du collecteur, enfichable, bornier
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQC1000
- Protection conforme au degré de protection IP67
contre la poussière et l'humidité - Les borniers sont concentrés dans des ensembles compacts au sein du
connecteur à borniers - 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles
VQC1000 / 2000, Manifold Bloc Assemblée
Ensemble de bloc dans le collecteur de série VQC1000 / 2000 des électrovannes. De multiples options pour le câblage et la taille du port. P>
- Bloc distributeur pour électrovannes série VQC1000 / 2000
- Câblage double ou simple
- Métriques sélectionnables et tailles de port standard li> ul>
VQC1000 / 2000, Fin U-Side Assemblée Plate
ensemble de plaque d'extrémité pour série collecteur de soupape VQC1000 / 2000. De multiples options pour l'échappement et la taille du port. P>
- Plaque d'extrémité (côté U) pour collecteur de vannes série VQC1000 / 2000
- Type d'alimentation / échappement disponible sur VQC2000 li> ul>
VQC1000 / 2000, Fin D-Side Assemblée Plate
ensemble de plaque d'extrémité pour série collecteur de soupape VQC1000 / 2000. De multiples options pour l'échappement et la taille du port. P>
- Plaque d'extrémité (côté D) pour collecteur de vannes série VQC1000 / 2000
- Option pour sortie d'échappement directe avec silencieux li> ul>