- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
- VV5QC11-SD6, 1000 Series, Base de montage sur le collecteur, Plug-in, Transmission en série, bus de terrain Système (EX600)
VV5QC11-SD6, 1000 Series, Base de montage sur le collecteur, Plug-in, Transmission en série, bus de terrain Système (EX600)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Collecteur enfichable de type EX600 à montage sur socle pour vannes VQC1000
- Le boîtier de protection est conforme à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet / IP, EtherCAT et CC-Link
- Maximum 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN optionnel LI> UL>
P>