- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
- VV5QC11-F, de la série 1000, Base monté sur le collecteur, Plug-in, D-sub Connecteur
VV5QC11-F, de la série 1000, Base monté sur le collecteur, Plug-in, D-sub Connecteur
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQC1000
- Conforme à IP40
- Le connecteur sub-D réduit le travail en minimisant
le câblage et en permettant un gain de place - Connecteur sub-D à 25 broches conforme aux normes MIL
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 orifices disponibles