SZ
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : jusqu'à 0.7 Mpa
- Surface équivalente de la vanne en mm² (Facteur Cv) :
P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)
A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22) - Tension nominale : 24, 12, 6, 5, 3 CC
- Temps de réponse : minimum 10 maxi.
SS5Z3-60F, 3000 Series, type cassette, Plug-in, D-Sub
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Modèle à cassette encliquetable
- Connecteur sub-D, 25 broches
- Alimentation et échappement communs
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- Pilotes interne et externe disponibles
- Caract. des raccords : droit, coudé (vers le bas, vers le haut)
SS5Z3-60P, 3000 Series, type cassette, Plug-in, câble plat
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Modèle à cassette encliquetable
- Câble plat : 26, 20, 10 broches disponibles
- Alimentation et échappement communs
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- Pilotes interne et externe disponibles
- Caract. des raccords : droit, coudé (vers le bas, vers le haut)
SS5Z3-60S, 3000 Series, type cassette, Interface série
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Embase à cassette
- Interface bus de terrain
- Consommation de courant (sans unité) : 0.1 A
- 8 stations maximum disponibles en standard
- Pilotes interne et externe disponibles
- Caract. des raccords : droit, coudé (vers le bas, vers le haut)
SS5Z3-60G, Type de cassette, Plug-in w / o des bornes d'alimentation d'alimentation
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Embase à cassette pour vanne SZ3000 à 5/2, 5/3
- Connexion encliquetable, câble plat type 60G
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Remplacement facile de la vanne
- Montage sur rail DIN
SS5Z3-60, 3000 Series, type cassette, non enfichable
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Embase à cassette non encliquetable
- Alimentation et échappement communs
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Pilotes interne et externe disponibles
- Caract. des raccords : droit, coudé (vers le bas, vers le haut)
SS5Z3-60S6B, Type de cassette, Plug-in, EX510
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Collecteur de cassette pour vannes 5 voies SZ3000
- Plug-in
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Remplacement facile de la vanne
- Montage sur rail DIN LI> UL>
10 SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette, série Clean
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Fluide: Air
- Plage de pression de fonctionnement: jusqu'à 0.7Mpa
- Tension nominale de la bobine: 24, 12, 6, 5, 3 DC
- Type de pilote: type d'échappement commun pour vanne principale et pilote LI> UL>
10 SS5Z3-60 * Collecteur, D-sub et câble plat connecteur, plug-in, série Clean
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Collecteur enfichable avec bornes d'alimentation LI>
- Alimentation et échappement communs
- Maximum 12 stations disponibles en standard
- Pilote interne et externe disponible
- Spécifications techniques: droit, coude (vers le haut, vers le bas) LI> UL>
10 SS5Z3-60S *, collecteur, type de transmission série, série Clean
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Collecteur de type à cassette
- Unité de transmission série
- Consommation actuelle (au sein de l'unité): 0.1A
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Pilote interne et externe disponible
- Spécifications techniques: droit, coude (vers le haut, vers le bas) LI> UL>
10 SS5Z3-60, collecteur, Type de cassette, non Plug-in, série Clean
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Type de cassette, collecteur non enfichable
- Alimentation et échappement communs
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- Pilote interne et externe disponible
- Spécifications techniques: droit, coude (vers le haut, vers le bas) LI> UL>