- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SZ
- SS5Z3-60F, 3000 Series, type cassette, Plug-in, D-Sub
SS5Z3-60F, 3000 Series, type cassette, Plug-in, D-Sub
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Modèle à cassette encliquetable
- Connecteur sub-D, 25 broches
- Alimentation et échappement communs
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- Pilotes interne et externe disponibles
- Caract. des raccords : droit, coudé (vers le bas, vers le haut)