- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SZ
- SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette
SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : jusqu'à 0.7 Mpa
- Surface équivalente de la vanne en mm² (Facteur Cv) :
P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)
A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22) - Tension nominale : 24, 12, 6, 5, 3 CC
- Temps de réponse : minimum 10 maxi.