- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SZ
- SS5Z3-60S6B, Type de cassette, Plug-in, EX510
SS5Z3-60S6B, Type de cassette, Plug-in, EX510
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Collecteur de cassette pour vannes 5 voies SZ3000
- Plug-in
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Remplacement facile de la vanne
- Montage sur rail DIN LI> UL>