- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SZ
- SS5Z3-60G, Type de cassette, Plug-in w / o des bornes d'alimentation d'alimentation
SS5Z3-60G, Type de cassette, Plug-in w / o des bornes d'alimentation d'alimentation
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Embase à cassette pour vanne SZ3000 à 5/2, 5/3
- Connexion encliquetable, câble plat type 60G
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Remplacement facile de la vanne
- Montage sur rail DIN