- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SZ
- 10 SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette, série Clean
10 SZ3000, 5 Port Electrovanne, Type de cassette, série Clean
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
- Fluide: Air
- Plage de pression de fonctionnement: jusqu'à 0.7Mpa
- Tension nominale de la bobine: 24, 12, 6, 5, 3 DC
- Type de pilote: type d'échappement commun pour vanne principale et pilote LI> UL>