- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
VQ 1000/2000
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Série 1000
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Cv jusqu'à 0.3, largeur du corps 10 mm uniq.
- Longue vie jusqu'à 200 millions de cycles
- Joint élastique ou métallique dans 3 styles de corps
- Embases et connexions électriques multiples
- Raccords instantanés intégrés (mm et pouces)
Série 2000
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Cv jusqu'à 0.9, largeur du corps 16 mm uniq.
- Longue vie jusqu'à 200 millions de cycles
- Joint élastique ou métallique dans 3 styles de corps
- Embases et connexions électriques multiples
- Raccords instantanés intégrés (mm et pouces)
VQ bloc de contrôle
SMC's double check block for the separated type VQ1000/2000 can be used on the outlet side piping to keep a cylinder in the intermediate position for a long time. Combining the double check block with a built-in pilot type double check valve and a 3 position exhaust center solenoid valve, will enable the cylinder to stop in the middle or maintain its position for an extended period of time.
- Double clapets pilotés croisés pour Embase unitaire VQ1000 & VQ2000
- Pression d'utilisation maxi: 0.8MPa
- Pression d'utilisation mini: 0.15MPa
- Température d'utilisation: -5 à 50°C
VQ Accessoires
pièces et composants de rechange pour vannes série VQ et collecteurs. P>
- Pièces de rechange et composants pour la série VQ li> ul>