- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 1000
Série 1000
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Base de montage Plug-in
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embases pouvant accueillir jusqu'à 24 stations
- sub D, câble plat, bus de terrain,
et autres raccords électriques - Une vis connecte l'air et le système électrique
- Contrôleur et régulateur de débit disponibles en option
- Silencieux intégrés