- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

VQ1000 Série, VQ1 * 0 *, 5 Port Electrovanne, type enfichable, base à cheval, nouveau style
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1MPa - 0.7 MPa
(modèle haute pression 1.0 MPa) - Surface équivalente mm 2 (Cv) : joint métallique 3.6 (0.2);
joint élastique 5.4 (0.3) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C

VV5Q11-F, Série 1000, Base de montée du collecteur, type enfichable, D-Sub
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
- Connecteur sub-D (25 broches en standard, 15 broches en option)
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 24 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q11-P, série 1000, Base de montée du collecteur, type enfichable, câble connecteur plat
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Connecteur à câble plat
- 26 broches en standard - 10, 16 et 20 disponibles
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 24 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q11-G, série 1000, Montage sur embase collecteur, câble plat avec / Alimentation Bornier
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
- Connecteur à câble plat à 20 broches
- Bornier pour alimentation externe
(alimentation non fournie) - 16 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q11-T, série 1000, Base de montée du collecteur, type enfichable, boîte à bornes
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
- Raccordement du bornier
- 24 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q11-L, série 1000, Base de montée du collecteur, type enfichable, Fil de câble
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
- Modèle à câblage individuel
- Orifices P et R sur le même côté pour réduire l'encombrement
- 8 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q11-J, Série 1000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, connecteur à câble plat (20 broches)
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Connecteur à câble plat (20 broches)
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q11-S, série 1000, Base Mounted Manifold, type enfichable, Unité de transmission série
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
- Modèle à bus de terrain (SI)
- Nombreux modèles d'unités SI communes
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN

VV5Q11-SB, Série 1000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, interface bus de terrain EX510
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
- Modèle à bus de terrain (SI) EX510
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN

10/21-VQ1 * 0 *, Base Mounted Plug-in Vannes, série Clean
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Fluide: air / gaz inerte LI>
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C LI>
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC LI>
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>

10/21-VV5Q11, série 1000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Collecteur enfichable pour vanne VQ1 * 0 *
- 4 tailles de ports disponibles
- Montage sur rail DIN LI>
- Maximum 12 stations disponibles en standard LI> UL>

VQ1000 / 2000, D-Sub Cable Assembly
connecteur D-sub pour la série VQ1000 / 2000 électrovannes. Le connecteur D-sub réduit le travail d'installation pour les connexions électriques. Utilisation du connecteur D-sub (25P), (15P semi-standard) conforme à la norme MIL donne une large interchangeabilité. Une position de réception supérieure ou latérale peut être choisie en fonction de l'espace de montage disponible. Soutenir un maximum de 24 stations. P>
- Réduit le travail d'installation pour les connexions électriques
- Position du réceptacle supérieur ou latéral pour les limitations d'espace
- Prend en charge jusqu'à 24 stations li> ul>

VQ1000 / 2000, Retour Vérifier la pression Ensemble vanne
Le clapet de retenue de contre-pression évite un dysfonctionnement du cylindre causé par d'autres gaz d'échappement de la soupape. Il est efficace quand un seul cylindre d'action est utilisée, ou une soupape à solénoïde du type à centre d'échappement est utilisé. Compatible avec la série VQ1000 / 2000 Base de Mounted Plug-in unités. P>
- Pour les unités enfichables montées sur socle série VQ1000 / 2000
- Empêche le dysfonctionnement du cylindre causé par l'échappement de la soupape
- Efficace lorsque des vérins à simple effet ou des électrovannes de type central d'échappement sont utilisés
- 2 pièces li> ul>