VV5Q11-J, Série 1000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, connecteur à câble plat (20 broches)

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Connecteur à câble plat (20 broches)
  • Raccordement latéral ou sur le haut
  • 16 stations maximum disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
VV5Q11-J, Série 1000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, connecteur à câble plat (20 broches)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Nombre de Stations Configuration Status
Orifice du vérin Configuration Status
Sens de la Connex. du Connecteur Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Options Configuration Status
Longueur du Rail DIN Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Conforme CE Configuration Status