VV5Q11-G, série 1000, Montage sur embase collecteur, câble plat avec / Alimentation Bornier

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
  • Connecteur à câble plat à 20 broches
  • Bornier pour alimentation externe
    (alimentation non fournie)
  • 16 stations maximum disponibles en standard
  • 16 orifices disponibles
  • Montage sur rail DIN en option
VV5Q11-G, série 1000, Montage sur embase collecteur, câble plat avec / Alimentation Bornier
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Nom du kit Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Options Configuration Status
Montage de rail DIN Configuration Status
Plaque signalétique Configuration Status
Pilotage Externe Configuration Status
Silencieux intégré Configuration Status
Conforme CE Configuration Status