VQ1000 / 2000, Retour Vérifier la pression Ensemble vanne

Le clapet de retenue de contre-pression évite un dysfonctionnement du cylindre causé par d'autres gaz d'échappement de la soupape. Il est efficace quand un seul cylindre d'action est utilisée, ou une soupape à solénoïde du type à centre d'échappement est utilisé. Compatible avec la série VQ1000 / 2000 Base de Mounted Plug-in unités.

  • Pour les unités enfichables montées sur socle série VQ1000 / 2000
  • Empêche le dysfonctionnement du cylindre causé par l'échappement de la soupape
  • Efficace lorsque des vérins à simple effet ou des électrovannes de type central d'échappement sont utilisés
  • 2 pièces
VQ1000 / 2000, Retour Vérifier la pression Ensemble vanne
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status