- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
- 10/21-VV5Q11, série 1000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
10/21-VV5Q11, série 1000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Collecteur enfichable pour vanne VQ1 * 0 *
- 4 tailles de ports disponibles
- Montage sur rail DIN LI>
- Maximum 12 stations disponibles en standard LI> UL>