- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
- VV5Q11-P, série 1000, Base de montée du collecteur, type enfichable, câble connecteur plat
VV5Q11-P, série 1000, Base de montée du collecteur, type enfichable, câble connecteur plat
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Connecteur à câble plat
- 26 broches en standard - 10, 16 et 20 disponibles
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 24 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option