VV5Q11-SB, Série 1000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, interface bus de terrain EX510

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Embase encliquetable pour vanne VQ1*0*
  • Modèle à bus de terrain (SI) EX510
  • 16 stations maximum disponibles en standard
  • 16 orifices disponibles
  • Montage sur rail DIN
VV5Q11-SB, Série 1000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, interface bus de terrain EX510
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Unité bus de terrain Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
Orifice du vérin Configuration Status
Options Configuration Status
Longueur du Rail DIN Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Conforme CE Configuration Status