- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 1000
- Base de montage Plug-in
- VQ1000 Série, VQ1 * 0 *, 5 Port Electrovanne, type enfichable, base à cheval, nouveau style
VQ1000 Série, VQ1 * 0 *, 5 Port Electrovanne, type enfichable, base à cheval, nouveau style
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1MPa - 0.7 MPa
(modèle haute pression 1.0 MPa) - Surface équivalente mm 2 (Cv) : joint métallique 3.6 (0.2);
joint élastique 5.4 (0.3) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C