10/21-VQ1 * 0 *, Base Mounted Plug-in Vannes, série Clean

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Fluide: air / gaz inerte
  • Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
  • Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
  • Type de joint: Métal, Caoutchouc
10/21-VQ1 * 0 *, Base Mounted Plug-in Vannes, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Série salle blanche Configuration Status
Fonctionnement Configuration Status
Type de joint Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension de la bobine Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status