SJ
Originellement développés pour l’industrie des semi-conducteurs, les derniers électrodistributeurs à cassette SJ2000/3000 de SMC permettent aux constructeurs de machines de gagner de l'espace et de l'énergie. Disponibles dans deux tailles compactes, la SJ200 mesure seulement 7,5mm de large et son modèle au-dessus, le SJ3000, ne fait que 10mm de large. Ces nouveaux électrodistributeurs ont été conçus dans un format type cassette et ont recours à un connecteur interne de type encartable. Respectivement 40 et 30% plus petites que nos séries SZ existantes, SJ2000 et SJ3000 peuvent être combinées sur la même embase, fournissant ainsi jusqu'à 24 stations et 32 bobines. Compatibles avec les unités de bus terrain pour les protocoles CC-Link et DeviceNet, les distributeurs sont dotés d'un mécanisme spécial de verrouillage garantissant qu'ils sont verrouillés ensemble de façon sécurisée et pour empêcher une mise en marche accidentelle de la commande manuelle. La facilitation de l'entretien est assurée par simple ajout, retrait et remplacement de stations du distributeur et avec un interrupteur de coupure électrique, chaque distributeur peut être individuellement désactivé pour procéder à son réglage et son remplacement. Une recherche préalable a indiqué que les distributeurs SJ2000 et SJ3000 permettent une économie impressionnante d'énergie allant jusqu'à 62% et 75% respectivement en comparaison avec les séries de distributeurs SZ existantes.
1000 Series
Individual SJ1000 valves for connecting to D-sub, Flat Wiring and PC Wiring.
- Service life of 50 million cycles
- Port size, push to connect: 2mm, 4mm
- Flow rate up to 0.08 Cv (C = 0.32l/s*bar)
- Power consumption: 0.23 W
Série 2000
série SJ2000 fournit le débit jusqu'à 0,08 Cv dans un corps de soupape 7.5mm. Il est disponible en tant que plug-in type de connecteur enfichable ou non le type de câblage individuel. P>
- Débit jusqu'à 0,08 Cv (C = 0,36 l / s * bar) li>
- Largeur de valve de 7,5 mm li>
- Consommation de puissance: 0,23 W li>
ul>
p>
p>
Série 3000
série SJ3000 fournit le débit jusqu'à 0,12 Cv dans un corps de soupape 10 mm. Il est disponible en tant que type de connecteur plug-in ou plug-in non type de câblage individuel. P>
- Caractéristiques de débit: 0,12 Cv (C = 0,56 l / s * bar) li>
- Largeur de valve 10mm li>
- Consommation électrique: 0.15W li> ul>
4000 Series
SJ4000 series provides a flow rate of up to 0.7Cv in a 15mm valve body. It is available as a Plug-in connector type.
- Flow rate up to 0.7Cv (C=2.37l/s*bar)
- 15mm valve width
- Power consumption: 0.15W
SJ3A6
Série SJ3A6 est une soupape de décharge à vide équipée d'un dispositif d'étranglement pour permettre un réglage de débit d'air libéré. Cette série d'économie d'espace est de 10 mm de large, conçu dans un format de type cassette et utilise un connecteur de type bord de carte. Les vannes de SJ3A6 sont compatibles avec les unités d'interface série pour les deux CC-Link et DeviceNet & trade; span> protocoles <. / p>