- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- Série 2000
Série 2000
série SJ2000 fournit le débit jusqu'à 0,08 Cv dans un corps de soupape 7.5mm. Il est disponible en tant que plug-in type de connecteur enfichable ou non le type de câblage individuel. P>

Vannes (Tous les types)
Série SJ2000 individuelle 4 Electrovanne Port. P>
- Temps de réponse: 10ms li>
- Consommation d'énergie: 0,23 W li>
- Débit jusqu'à 0,08 Cv (C = 0,36 l / s * bar) li>
- 7,5 largeur de valve li>
- Boîtier étanche à la poussière li> ul>

collecteurs
collecteurs SJ pour monter des vannes individuelles. P>
- Collecteurs de type cassette li>
- Câblage de type enfichable: connecteur Sub-D, câble plat, PC, série li>
- Câblage de type non-plug-in: individuel li>
- Facile à ajouter / supprimer des stations li> ul>