- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- Série 2000
- collecteurs
collecteurs
collecteurs SJ pour monter des vannes individuelles. P>

SS5J2-60S, Plug-in collecteur (pour EX180)
collecteur d'SJ2000 avec le système de transmission série EX180. série EX180 est le module de communication série apte à commander 32 bobines. Disponible avec CC-Link et DeviceNet . ™ span> p>

SS5J2, collecteur, D-Sub Kit de connecteur, ruban plat Kit câble, câblage PC
Collecteur de SJ2000 avec D-Sub, ruban plat et PC connexion de câblage. Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés. P>
- Connecteur Sub-D (24 solénoïdes), Câble plat (24, 18, 8 solénoïdes), Câblage PC (16 solénoïdes) li>
- Type de connecteur de plug-in li> ul>

SS5J2-G, Connecteur encliquetable, Système de câblage PC avec borne de tension d'alimentation
collecteur d'SJ2000 avec PC connexion de câblage avec borne d'alimentation séparée. Jusqu'à 16 solénoïdes peuvent être connectés. P>
- Système de câblage PC avec borne de tension d'alimentation
- Type de connecteur interne
- Durée de vie de 50 millions de cycles ou plus
- L'embase utilise des câbles sans halogène
- Max. 16 stazioni

SS5J2-60S6B, passerelle pour bus de terrain (pour EX510)
collecteur d'SJ2000 avec le système de transmission en série de la passerelle EX510. EX510 peut connecter jusqu'à 64 sorties et 64 entrées. Protocole disponibles comprennent CC-Link, DeviceNet ™ et Profibus span> ® span> span > p>

SS5J2-60, Câblage individuel non encliquetable
collecteur d'SJ2000 pour le câblage individuel. Jusqu'à 20 stations peuvent être connectées par collecteur. P>
p>
- Embase à câblage individuel
- L'embase utilise des câbles sans halogène
- Max. 20 stations

SS5J2, Plug-in collecteur de câble, connecteur D-Sub, câble ruban plat
SJ2000 collecteur de type à câble enfichable avec D-sub, connexion ruban plat. Jusqu'à 20 solénoïdes peuvent être connectés. P>
- Connecteur Sub-D (20 solénoïdes), Câble Flat Ribbon (20, 18, 8 solénoïdes) li>
- Type de câble enfichable li> ul>